Philips Contractor Grade LED tube T8

The new family in Corepro tiering but for different target customer

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips Contractor Grade LEDtubes are the quick and easy way to replace T8 fluorescent or other LED tubes with a fast pack back time. Not only does the range of LEDtubes require a low initial investment, but LED energy efficiency also delivers instant savings that you can bank on over a long and reliable lifetime. Plus, with the same lamp size and light distribution as fluorescent alternatives, you’ll never know the difference. You don't need to pay attention to the driver technology anymore , Contractor Grade LEDtube intalls in luminaires operating on mains power connection. So simple to operate!

ประโยชน์

  • Highly energy-efficient

  • Easy installation

คุณสมบัติ

  • Reduced operational cost thanks to lower energy consumption

  • Lower maintenance cost thanks to 2-3 times longer lifetime than conventional lamps

การประยุกต์ใช้งาน

  • Hospitality
  • retail
  • office
  • industrial and home applications

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Contractor Grade LED tube T8 en_TH pdf 199.7 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-Contractor Grade LED tube T8
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Contractor Grade LED tube T8
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins