Philips Flex Cove - Neon Indoor, 600 lm, 60 lm/W, 940 neutral white, Opal, 24 V, IP44 | Wire-protected, splash-proof

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Flex Cove - Neon Indoor, 600 lm, 60 lm/W, 940 neutral white, Opal, 24 V, IP44 | Wire-protected, splash-proof

รหัสการสั่งซื้อ: 911401517644

ข้อมูลจำเพาะ

Driver included
No
Light source engine type
LED
Value ladder
Performance

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401517644 en_TH pdf 249.4 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401517644_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401517644_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - LS360S LED6 P10 4000K L5 0808 T ies 2.2 kB