Philips Flex Cove G6

Create beautiful coving with flexible, tunable and energy-efficient LED strip lighting

ผลิตภัณฑ์

LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M
LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M
911401583347
LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M
LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M
911401583447
LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M
LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M
911401583547
LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M
LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M
911401583647
LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M
LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M
911401583747
LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M
LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M
911401583847
LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M
LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M
911401583947
LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M
LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M
911401584047

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips Flex Cove G6 is the latest generation of our popular LED cove lighting. This comprehensive new family of flexible strip lights are designed to follow straight lines or curves to create beautiful ambiances that highlight architectural details. Both SPEC fighter and COST figher are available within the family. As customizable cove lighting strips, SPEC fighter range also promise excellent energy-saving performance, superb lighting uniformity, and color consistency. All with a long lifetime that promises less lumen decay or color shifts. So with Flex Cove G6, you can flex your accent lighting to suit the requirements of any project - beautifully.

ประโยชน์

  • Energy-efficient LED cove lighting

  • Flexible design for straight lines or curves

คุณสมบัติ

  • Up to 138lm/W for energy-efficient performance

  • 400lm – 3000lm options available, both with a choice of CRI 80 or CRI 90

การประยุกต์ใช้งาน

  • Hospitality
  • Offices
  • Retail

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Flex Cove G6 en_TH pdf 1.0 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Flex Cove G6
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Flex Cove G6
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins