ประเทศไทย - ไทย

Philips AC170Z I-type connector IP20 PRO

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips AC170Z I-type connector IP20 PRO

รหัสการสั่งซื้อ: 911401595446
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692382864029399

ข้อมูลจำเพาะ

Overall length
19.8 mm
Overall width
10.6 mm
Overall height
6.2 mm
Dimensions (Height x Width x Depth)
6 x 11 x 20 mm
Net Weight (Piece)
1.200 g

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401595446 en_TH pdf 153.1 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401595446_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals