Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Plastic

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MasterConnect, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Plastic, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, Beam angle 36 degree(s), 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

รหัสการสั่งซื้อ: 929002253902
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869969396100

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929002253902 en_TH pdf 283.7 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
Installation Instructions pdf 1.1 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002253902_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929002253902_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D IES 14.8 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB