Philips MASTER LED spot PAR High Lumen

Bring out the beauty in merchandise with brighter, high performance lighting

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips High Lumen PAR30L integrates a leading COB LED light source and a compact high efficiency driver into a traditional CDM PAR30L form-factor. It brings out the beauty in merchandise with brighter, high performance lighting. Additionally, the lamp features an over temperature protection (OTP) to ensure a long operating life time.

ประโยชน์

  • Lower initial investment for LED CDM replacement PAR30

  • Up to 43% energy saving compared to standard CDM lamps

คุณสมบัติ

  • Easy retrofit to CDM PAR30L lamps with E27 base

  • Emits virtually no heat and will not fade colors

การประยุกต์ใช้งาน

  • Shops, hotels, restaurants, museums

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER LED spot PAR High Lumen en_TH pdf 213.7 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER LED spot PAR High Lumen
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-MASTER LED spot PAR High Lumen
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins