Philips MASTER, LEDspot, PAR30L, not dimmable, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, CRI 82, 25000 hour(s)

Master LED PAR30L 20W 30D 830

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDspot, PAR30L, not dimmable, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, CRI 82, 25000 hour(s), 90.00 lm/W, PF 0.9, Beam angle 30 degree(s), IP20

รหัสการสั่งซื้อ: 929001354008
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869673134500

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929001354008 en_TH pdf 266.3 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929001354008_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929001354008_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - Master LED PAR30L 20W 30D 830 ies 9.3 kB