ประเทศไทย - ไทย

Philips Classic LED spotMV

Classic heritage design

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Featuring a classic heritage design, Classic LEDspotMV delivers warm halogen-like light while saving around 90% on energy costs. It is compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and is designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. LED lamps deliver significant energy savings and minimize maintenance costs.

ประโยชน์

  • Long lifetime

  • Huge energy savings

คุณสมบัติ

  • Classic heritage design

  • Easy retrofit

การประยุกต์ใช้งาน

  • Operating temperature range is between -20 °C and 45 °C ambient
  • Only to be used in dry indoor environments; can be used in most open fixtures with GU10 lamp holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
  • Not intended for use with emergency lighting fixtures or exit lights

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Classic LED spotMV en_TH pdf 277.9 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-Classic LED spotMV
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Classic LED spotMV
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins