แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 589.6 kB
Product-Photographs-929001280108_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929001280108_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 220-240 V, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 6500 K, 1000 lm, 30000 hour(s), 117.00 lm/W, G24d-3, Beam angle 120 degree(s)
G24d-3
Dimension Drawing (with table) - LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3
Spectral Power Distribution Colour - LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3
Light Distribution Diagram - LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3
General uniform lighting - LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3
Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3
LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm