Philips LED HPI, T-shape T160, Mains only, 110-240 V, 80 W, CFL-I 150W, HID 150W, E40, 6500 K, 9000 lm, 25000 hour(s)

TForce Core HB MV ND 80W E40 865 GEN3

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED HPI, T-shape T160, Mains only, 110-240 V, 80 W, LED alternative to CFL-I 150W, HID 150W, E40, 6500 K, 9000 lm, 25000 hour(s), 112 lm/W, RG1

รหัสการสั่งซื้อ: 929002409918
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871951427026800

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Warranty period
1 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929002409918 en_TH pdf 573.9 kB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 80W E40 865 GEN3 pdf 620.4 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002409918_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929002409918_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 80W E40 865 GEN3 ies 11.5 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002409918 pdf 681.2 kB