ประเทศไทย - ไทย

Philips LED HPI, T-shape T140, Mains only, 220-240 V, 50 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hour(s)

TForce Core HB 50W E27 865 GN3

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED HPI, T-shape T140, Mains only, 220-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hour(s), 100.00 lm/W

รหัสการสั่งซื้อ: 929002408808
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869978069200

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Warranty period
1 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929002408808 en_TH pdf 572.5 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002408808_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929002408808_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - TForce Core HB 50W E27 865 GN3 IES 913 B

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-6486150-Ref-929002408837 pdf 751.0 kB