แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 568.8 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929002485102_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002485102_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LED SON-T, T-shape, Mains only, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hour(s), 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
E27 T-shape Clear
E27
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV