แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 647.4 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002481502_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002481502_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
E40
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR