แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 647.2 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002481402_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002481402_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
E40
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
Life Expectancy Diagram