ประเทศไทย - ไทย

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

รหัสการสั่งซื้อ: 929002350002
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869975031200

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929002350002 en_TH pdf 609.4 kB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR pdf 295.2 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
Installation instructions pdf 557.4 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002350002_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929002350002_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR ies 2.6 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB