แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 609.9 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002349902_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002349902_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
E27 ED 75mm Frosted
E27
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Life Expectancy Diagram