แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 603.2 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002349702_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002349702_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
E27
E27 ED 75mm Frosted
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR