Philips MASTER GLASS LED candles and lusters

Dimmable glass LED candles and lusters that meet the high standard for light experience

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Featuring a classic heritage design, Classic filament LED Lamps combine the familiar shapes of incandescent candles and lusters with the benefits of the long-lasting LED technology. It is an idea product to provide customers with cozy atmosphere. The MASTER LED candles and lusters can be dimmed for different lumen level and also for the different color temperature. MASTER Glass Led Bulbs deliver significant energy savings, offering even 30% more compared to normal LED and provides excellent quality of light. By offering a lifetime of 25,000 hours it reduces maintenance costs.

ประโยชน์

  • energy saving, 30% less energy comapring with standard Philips LED candle and luster

  • Very long lifetime that reduces the need for replacement

คุณสมบัติ

  • heritage design with classic shapes

  • perfect fit and high quality finishing

การประยุกต์ใช้งาน

  • Domestic application
  • Hospitality: restaurants and hotels

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER GLASS LED candles and lusters en_TH pdf 377.8 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB
แผ่นพับ
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER GLASS LED candles and lusters
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-MASTER GLASS LED candles and lusters
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins