Philips LEDspot, PAR38, 120 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1200 lm, 15000 hour(s), Plastic

LEDPAR38 12W E27 DS FR ND IP65 1CT/6

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LEDspot, PAR38, 120 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1200 lm, 15000 hour(s), Plastic, 100 lm/W

รหัสการสั่งซื้อ: 929004273219
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110307103300

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929004273219 en_TH pdf 550.0 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929004273219_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929004273219_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - LEDPAR38 12W E27 DS FR ND IP65 1CT/6 IES 5.5 kB