Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, 15000 hour(s), Plastic

LEDSpot 5W DS DIM MR16 12V 60D 1PF/6 AU

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, 15000 hour(s), Plastic, 110 lm/W

รหัสการสั่งซื้อ: 929003780419
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016930091000

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
GU5.3
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929003780419 en_TH pdf 638.1 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003780419_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929003780419_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - LEDSpot 5W DS DIM MR16 12V 60D 1PF/6 AU IES 5.4 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MR16-Plastic-MR16-Multi-CCT-MR16-Plastic-MR16-Multi-CCT-Ref-929003780419 pdf 700.9 kB