ประเทศไทย - ไทย

Philips SB Waterproof WT068 G2

SB Waterproof WT068C G2 provides 3 sizes, standard and through wiring version and 2 CCTs to cater to different customer needs.

ผลิตภัณฑ์

WT068C CW LED18 L600 PSU G2
WT068C CW LED18 L600 PSU G2
911401862685
WT068C CW LED36 L1200 PSU G2
WT068C CW LED36 L1200 PSU G2
911401862785
WT068C CW LED56 L1500 PSU G2
WT068C CW LED56 L1500 PSU G2
911401862885

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

SB Waterproof WT068C G2 provides flexibility to customer to choose from 3 sizes, standard and through wiring version and 2 CCTs to cater to different customer needs.

ประโยชน์

  • Lifetime: 30,000 hrs@L70B50, 3 years warranty

  • IP66, IK08

คุณสมบัติ

  • 2 CCTs (NW & CW), 3 lengths (L600, L1200 and L1500), standard and through wiring versions

  • High efficacy with 120lm/W

การประยุกต์ใช้งาน

  • Parking Garages
  • Offices

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet SB Waterproof WT068 G2 en_TH pdf 357.9 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-SB Waterproof WT068 G2
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-SB Waterproof WT068 G2
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins