ประเทศไทย - ไทย

Philips SB Waterproof WT068 G2, 15 W, 1800 lm, 6500 K, 124°

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips SB Waterproof WT068 G2, 15 W, 1800 lm, 6500 K, 124°

รหัสการสั่งซื้อ: 911401862685
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016951441699

ข้อมูลจำเพาะ

Number of gear units
1 unit
Gear
-
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Value ladder
Value
Warranty period
3 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401862685 en_TH pdf 247.5 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
SB WATERPROOF pdf 5.2 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401862685_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401862685_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - WT068C CW LED18 L600 PSU G2 ies 4.2 kB