Philips SlimBalance G3

Flexible and Elegant

ผลิตภัณฑ์

SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
911401534442
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
911401534542
SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU
SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU
911401534642
SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU
SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU
911401534742
SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU
SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU
911401534842
SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU
SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU
911401536942
SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU
SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU
911401537042
SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU
SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU
911401537142

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

SlimBalance G3 SP570P is a flexible linear office offer which fits a variety of spaces like office, education. It offers flexible width of 35/60/90/120mm and length of 600/1200/1500mm to fit multiple applications. Geometric shapes help further create differentiated space. By means of its special designed structure, it offers quick and easy installation and maintenance. UGR19 is available for certain types through customized solution to provide a better visual comfort office environment.

ประโยชน์

  • High lm/w provides better energy saving

  • Flexible width offers the feasibility to fit multiple ceiling spaces

คุณสมบัติ

  • System efficiency: max 130lm/W

  • Product width with 35/60/90/120mm options

การประยุกต์ใช้งาน

  • Open plan office
  • Public indoor area
  • Meeting/Training room
  • Library

ข้อมูลจำเพาะ

  • Ceiling type
    Open ceiling office for suspension installation Plaster board ceiling for recessed installation and surface mounted installation
  • Mains Voltage
    220-240V / 50 - 60Hz
  • Dimming
    PSU: non-dimmable PSD: Dimmable via Dali-broadcasting WIA: Wireless control, compatible with Interact SIA: Wireless control, compatible with SNS210 sensor
  • Control system input
    Dali
  • Integrated sensors
    SNS210 available for SIA version
  • Material
    Extrusion aluminium
  • Luminaire efficacy
    130lm/w
  • Correlated color temperature - CCT
    840 940
  • Color Rendering index - CRI
    840, 940
  • Optic
    UGR19 is available through lens design
  • Ingress protection
    IP20
  • Driver replaceable
    Yes
  • UGR
    19 is available through lens design
  • Installation
    Suspension Recessed Surface mounted

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet SlimBalance G3 en_TH pdf 1.6 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
SlimBalance G3 pdf 3.8 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-SlimBalance G3
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-SlimBalance G3
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
SlimBalance G3 zip 428.1 kB
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
SlimBalance G3 zip 789.3 kB