ประเทศไทย - ไทย

Philips GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 6500 K, 85°

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 6500 K, 85°

รหัสการสั่งซื้อ: 911401539345
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110330789700

ข้อมูลจำเพาะ

  • Number of gear units
    1 unit
  • Gear
    -
  • Driver included
    Yes
  • Light source engine type
    LED
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์