Philips LuxSpace Pro

LuxSpace Pro – high efficiency, visual comfort and a stylish design

ผลิตภัณฑ์

DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2
DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2
911401593943
DN590B LED17/830 P14PSD D125 VWB-M G2
DN590B LED17/830 P14PSD D125 VWB-M G2
911401594043
DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2
DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2
911401594143
DN590B LED17/830 P14PSD D125 WB G2
DN590B LED17/830 P14PSD D125 WB G2
911401594243
DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2
DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2
911401594343
DN591B LED22/830 P17PSU D125 VWB-M G2
DN591B LED22/830 P17PSU D125 VWB-M G2
911401594443
DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2
DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2
911401594543
DN591B LED22/830 P17PSU D125 WB G2
DN591B LED22/830 P17PSU D125 WB G2
911401594643

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips LuxSpace Pro builds on the LuxSpace family’s reputation for superb performance, extremely low energy use, high visual comfort and appearance design. This next generation of reliable LED downlights comes in an elegant design with a deep, recessed architecture and increased reflector depth to highlight the smallest of details. LuxSpace Pro is also a shining example of versatility. This energy-saving LED downlight is available in a comprehensive range of configurations from 450 to 8,000 lumen, 3inch to 8inch, with the option to choose fixed, dimmable, or Interact Ready variants. This makes LuxSpace Pro the perfect ‘mix and match’ solution for potentially broad and extended applications that require different lighting ambiances, with one cohesive luminaire look and feel.

ประโยชน์

  • Energy-efficient LED

  • Creates a gentle, natural light, ensuring visual comfort

คุณสมบัติ

  • Best-in-class efficacy with up to 170lm/W

  • Deep recessed architecture with increased reflector depth

การประยุกต์ใช้งาน

  • Retail
  • Offices
  • Hospitals and Care Centers
  • Hospitality
  • Airports
  • Exhibition Center

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet LuxSpace Pro en_TH pdf 563.2 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
LuxSpace Pro pdf 832.9 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-LuxSpace Pro
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-LuxSpace Pro
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
LuxSpace Pro zip 87.3 kB