Philips GreenPerform Batten G3 BN398C

Reliable and flexible

ผลิตภัณฑ์

BN398C LED20/CW L1200 PSU OP
BN398C LED20/CW L1200 PSU OP
911401501571

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

GreenPerform batten BN398C is a cost competitive linear solution with good performance and multiple lumen output for retail and industry applications. It offers surface mount and suspension installations to cater for different mounting options. Its multiple optic designs accommodate different applications as well.

ประโยชน์

  • High system efficacy with better energy saving

  • Multiple optics for different applications

คุณสมบัติ

  • System efficiency up to 140lm/W

  • Wide and batwing beams available to fit different lighting applications

การประยุกต์ใช้งาน

  • Food & large retail
  • Warehouse
  • Factory
  • Indoor pubic area

ข้อมูลจำเพาะ

  • Mounting type
    Suspended Ceiling
  • Light Source
    LED
  • Mains Voltage
    220-240V / 50-60Hz
  • Dimming
    PSU PSD POE WIA
  • Material
    Housing: SPCC Cover: PMMA
  • Main color of the luminaire
    WH: RAL 9003
  • Lumen maintenance at median useful life 50.000h
    L70B50
  • Luminous flux
    2000lm~8700lm
  • Luminaire efficacy
    Up to 150lm/W
  • Correlated color temperature - CCT
    4000K/6500K
  • Color Rendering index - CRI
    80
  • Beam angle
    WB
  • Protection Class IEC61140
    Safety class I; Safety class III - POE
  • Mechanical impact protection
    IK03
  • Ingress protection
    IP20
  • Overall length
    600mm 1200mm 1500mm

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet GreenPerform Batten G3 BN398C en_TH pdf 400.9 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
GreenPerform Batten G3 BN398C pdf 1.2 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-GreenPerform Batten G3 BN398C
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-GreenPerform Batten G3 BN398C
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
GreenPerform Batten G3 zip 180.4 kB