ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER PL-S 2 Pin

The original!

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

MASTER PL-S is an efficient low-wattage compact fluorescent lamp, typically used for decorative and orientation purposes. The original Philips-invented bridge technology guarantees optimum performance in the application, enabling more light and higher efficacy than the bended technology. The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear and is provided with a plug-in/pull-out lamp base

ประโยชน์

  • Optimal light performance for short or long operation per switch-on

  • Multiple light color choice

คุณสมบัติ

  • 2-pin base with a housing incorporating the special instant starter and capacitor

  • Fluorescent tri-phosphor technology

การประยุกต์ใช้งาน

  • Application
  • Designed for use in hotels, restaurants, theatres and homes
  • Suitable for use in signs, corridors, security and orientation lighting

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Use only with electromagnetic control gear

  • Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER PL-S 2 Pin en_TH pdf 166.1 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER PL-S 2 Pin
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals