Sverige - Svenska

Philips UniStreet gen2

Det enkla sättet att förverkliga dina LED-visioner för vägbelysning – UniStreet gen2

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

UniStreet gen2 är särskilt utvecklad för LED-projekt och idealisk för storskaliga lampbyten hos kommuner. Tack vare sin höga effektivitet och låga initialkostnad möjliggör UniStreet gen2-armaturen snabb återbetalning och betydande besparingar när det gäller energiförbrukning inom en kort tidsperiod. Installations- och underhållsarbetet förenklas av Service tag och SR (System Ready) Zhaga-uttag, vilket gör armaturen framtidssäker och möjliggör att den kan integreras med ljusstyrning, sensorer och programvaruapplikationer såsom Interact City. UniStreet gen2 finns tillgänglig med ett stort antal optik- och lumenpaket som kan finjusteras för att möta exakta projektkrav, och är en direkt ersättningslösning för konventionella eller första generationens LED-ljuskällor. Den kompakta armaturen av högkvalitativa material är också enkel att demontera och återvinna i slutet av dess livslängd.

Fördelar

  • Direkt ersättning för traditionella armaturer

  • Hög effektivitet och energibesparingar

Egenskaper

  • Många användningsområden tack vare stort sortiment med optik, ställbara ljusflöden och fällbara stolparmar

  • Enkel identifiering av armaturerna med Service Tag

Användning

  • Gator och vägar
  • Gatubelysning i bostadsområden

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet UniStreet gen2 sv_SE pdf 364.8 kB
Ytterligare dokumentation
Family tender text Unistreet gen2 Medium pdf 261.1 kB
Ytterligare dokumentation
Family tender text Unistreet gen2 Micro pdf 257.0 kB
Ytterligare dokumentation
Family tender text UniStreet gen2 Large pdf 261.5 kB
Ytterligare dokumentation
Family tender text Unistreet gen2 Mini pdf 261.4 kB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.9 MB
Broschyr
Unistreet gen2 family brochure pdf 4.0 MB

Bilder

Family-Photographs-UniStreet gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-UniStreet gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB
Miljövarudeklaration
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Miljövarudeklaration
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB
Miljövarudeklaration
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB