Sverige - Svenska

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66

BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 48–60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910925868106
Hela beställningsnumret: 871951418141000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S txt 5.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868106 sv_SE pdf 375.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868106_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-910925868106_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S LDT