Sverige - Svenska

Philips Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 10, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66

BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925867325
Hela beställningsnumret: 871951410584300

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925867325 sv_SE pdf 392.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867325_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925867325_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 IES
Dialux
ULD File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6 LDT