Sverige - Svenska

Philips TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning för tunnlar, Säkerhetsklass I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Produktbeskrivning

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning för tunnlar, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Sladd med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 912300023653
Hela beställningsnumret: 871869909432400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon
    -
  • Driftdon ingår
    Nej
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Familj

Produkt