Sverige - Svenska

Philips Mini 300 LED gen3

Framhäv din bensinstation med smart belysning

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips Mini 300 LED gen3-armaturer är en kombination av perfekt produktdesign och den senaste LED-teknologin som ger ett effektivt ljusflöde som kan förvandla din bensinstation till ett landmärke som hjälper dina kunder att hitta rätt. Mini 300 LED gen3, högklassiga LED-armaturer med intelligenta rörelsesensorer, tar energibesparing till nya nivåer med dimring samtidigt som belysningen är tillräcklig för att kunderna ska orientera sig på ett säkert sätt. Ljusinställningarna kan skräddarsys efter dina behov vid den första installationen eller under produkternas livslängd. Kombinationen Master-Slave med inbyggda närvaro- och ljussensorer eliminerar behovet av en extern sensor och en Master Mini 300 LED gen3 kan styra upp till 6 enkla armaturer. Det har inte bara en positiv inverkan på din investering utan kan också ge energibesparingar. Mini 300 LED gen3-armaturen är så lätt att den kan installeras av en person utan problem. Armaturinställningarna kan även ändras från marknivå med hjälp av en smartphone eller surfplatta som fjärrkontroll, och med den kostnadsfria Mini 300 LED-appen kan du läsa av armaturens status. Mini 300 LED gen3-armaturerna finns med infällt montage, utanpåliggande montage och strålkastarutförande som passar för belysning under tak och är en eftermonteringslösning som minskar installationskostnaderna.

Fördelar

  • Perfekt ljuskvalitet med ett urval optiska ljusstrålar som uppfyller behoven hos olika bensinstationskonfigurationer

  • Minimal energiförbrukning med anpassningsbara inbyggda styrsystem och schemaläggare

Egenskaper

  • Mycket effektiv och energisnål Philips LED-plattform med lång livslängd för maximal energibesparing och lägre totalkostnader

  • SMART-styrsystem med inbyggd rörelsesensormodul och schemaläggare för programmerbar automatisk dimring av ljuset på olika nivåer

Användning

  • Bensinstationer

Nedladdningar