Sverige - Svenska

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 5700 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66

BBP333 LED81/757 I PRM

Produktbeskrivning

Under-canopy light, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel, utan stickkontakt, 3-polig, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925865270
Hela beställningsnumret: 871869699748200