Sverige - Svenska

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Sensorbaserad dimning, Asymmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, MDU2, IP66

BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH

Produktbeskrivning

Under-canopy light, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, Programmerbar rörelse- och ljussensor, 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel, utan stickkontakt, 3-polig, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925866311
Hela beställningsnumret: 871869982459400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED159 [LED module 15900 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle