Sverige - Svenska

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Produktbeskrivning

Under-canopy light, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel, utan stickkontakt, 3-polig, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925865276
Hela beställningsnumret: 871869699754300

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED81 [LED module 8100 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle