Sverige - Svenska

Philips Metronomis 1 LED

Metronomis 1 LED – förverkliga dina LED-visioner

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Vår familj med fem mycket distinkta Metronomis 1 LED-armaturer finns nu som LED. Den prisbelönta LED-serien Metronomis 1 är utformad för att förbättra armaturerna Cambridge, Berlin, Bordeaux, Bryssel och Porto med ännu bättre belysningsprestanda och effektivitet. Arkitekter och belysningsdesigners kan använda dessa armaturer och särskilda stolpar och fästen med en mängd olika optik. På så sätt kan de skapa en komplett stadsbelysningslösning med en konsekvent design som fortfarande återspeglar skillnader i stadskultur och historia. Under dagen integreras Metronomis 1 LED harmoniskt med alla gatumiljöer. På natten är dess utseende både funktionellt - guidar människor och trafik säkert genom staden - och dekorativt, vilket skapar en trevlig atmosfär på torg och gågator. Metronomis 1 LED-lösningen för gatubelysning har ett systemfärdigt uttag, vilket gör den redo för framtiden med möjlighet att parkopplas med fristående eller avancerade programapplikationer för styrning och belysning, som Interact från Signify. Dessutom är alla Metronomis LED 1-armaturer unikt identifierbara tack vare appen Signify Service Tag. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Det gör underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.

Fördelar

  • Metronomis-originaldesign, modern, elegant och modulbaserad

  • Sparar 40 till 60 % i energikostnader jämfört med traditionella armaturer

Egenskaper

  • Utföranden: Cambridge, Berlin, Bordeaux, Brussels och Porto

  • Stort urval av ljusflöden och optik för maximal effektivitet på alla belysningsnivåer

Användning

  • Vägar och gator
  • Parker och öppna platser
  • Bostadsområden
  • Huvudleder i städer, smågator och bostadsområden
  • Stadskärnor och historiska miljöer
  • Cykel- och gångbanor, torg, parker och lekplatser

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Metronomis 1 LED sv_SE pdf 232.5 kB
Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Metronomis 1 LED pdf 3.1 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.5 MB

Bilder

Family-Photographs-Metronomis 1 LED
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Metronomis 1 LED
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Metronomis-1-LED-BDS501-570-580-592-594-Ref-912300024870 pdf 1.7 MB