Sverige - Svenska

Philips Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3: kombinerar historisk design med modern belysningsteknik

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Jargeau LED gen3 kombinerar de symboliska funktionerna hos 1800-talets första fyrsidiga gatlyktor med den tekniska prestandan hos 2000-talets armaturer. Armaturen innehåller den energieffektiva LEDGINE-O-tekniken med högeffektiv optik, utan att kompromissa med den ikoniska fyrsidiga designen. Armaturen är avsedd för installation på 4–6 meters höjd i stadsmiljöer, särskilt stadskärnor, historiska miljöer, gamla byar, gator, gränder, torg och parker. Tack vare den inbyggda Philips Ledgine-optimerade LED-plattformen och det stora urvalet optik för olika användningsområden ger Jargeau LED gen3 rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan, vilket ger ytterligare energibesparingar. Armaturen levereras med ett eller två Philips SR-uttag (System Ready) som gör armaturen framtidssäkrad. Vad det innebär är att Jargeau LED gen3 är förberedd för att parkopplas med både fristående och avancerade kontroll- och belysningsprogram, till exempel Interact City från Signify. Utöver det här är varje enskild armatur unikt identifierbar tack vare Philips Service Tag-funktionen. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka eller direkt på armaturen så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, och du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. Jargeau LED gen3 kan också utrustas med vårt särskilda ljusrecept som bevarar natthimlen mörk.

Fördelar

  • Ikonisk armatur för både moderna och historiska miljöer

  • Fungerar i många olika användningsområden för vägar och gator med olika utformning

Egenskaper

  • Historisk form

  • Stort urval av ljusstrålar och interna lameller säkerställer minimerad bländning

Användning

  • Huvudleder i städer, smågator och bostadsområden
  • Stadskärnor och historiska miljöer
  • Cykel- och gångbanor, torg, parker och lekplatser

Nedladdningar