Sverige - Svenska

Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 30.5 W, 2760 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66

BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 FG BK

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Svart, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 2760 lm, 30.5 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common

Beställningsnummer: 912300060296
Hela beställningsnumret: 872016904737200

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar