Sverige - Svenska

Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 15.8 W, 1881 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Monteringsfäste för stolpe, diameter 60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 1881 lm, 15.8 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 4,0 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008635355
Hela beställningsnumret: 871951413860500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified