Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City Comfort LED, stor

Copenhagen City Comfort LED stor: utformad för att garantera högsta komfort i innerstadsmiljöer

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
117
5 935
3000
80
45
120
9 476
3000
80
74
149
11 399
4000
70
69
117
5 935
3000
80
45
120
9 476
3000
80
74
149
11 399
4000
70
69

Information om produktfamilj

Beskrivning

Den ursprungliga Copenhagen-armaturen, designad i samarbete med stadsarkitekturkontoret i Köpenhamn på 1960-talet, finns i tre huvudsakliga typer: Copenhagen LED gen2 för vägbelysning, Copenhagen City LED gen2 för stadsmiljöer och bostadsområden med balanserad ljuskomfort och sammanhängande design, samt Copenhagen City Comfort LED för känsliga innerstadsområden med höga krav på spilljuskontroll och komfort. Med Philips LEDGINE-O-motorn och anpassad optik ger dessa armaturer rätt mängd ljus på rätt plats, vilket sparar energi och minskar spilljus. Armaturerna är framtidssäkra med ett eller två Zhaga-D4i (ZD4i)-systemklara uttag, redo att kopplas till avancerade styrsystem som Interact. Plastmaterialet integreras i designen utan att påverka utseendet. Varje armatur kan identifieras unikt med Signify Service tag-appen genom att skanna en QR-kod, vilket ger omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration.

Fördelar

  • Hög optisk komfort utan bländning

  • Minskad mängd spilljus genom bättre spilljusskydd

Egenskaper

  • Inget ljus avges över vinkel på 70 grader (Copenhagen City Xtra Comfort LED)

  • Välj färgtemperaturer för skiftande atmosfär 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K

Användning

  • Bostadsgator i innerstaden
  • Smala stadsgator
  • Öppna ytor i innerstaden
  • Gågator
  • Mindre shoppinggator

Nedladdningar