Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City Comfort LED, stor, side-entry, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10

BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10

Produktbeskrivning

side-entry, D460 mm; H360 mm, Polyeten, Svart, Djupsvart (RAL9005), Skyddande beläggning mot saltvatten, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med fasta förinställningar, version 12, 5935 lm, 45 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008639063
Hela beställningsnumret: 872016977003400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED system in flux
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar