Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City Comfort LED, stor, center 3/4" thread, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning, Interact Ready, CLO, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10

BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10

Produktbeskrivning

center 3/4" thread, D460 mm; H354 mm, Polyeten, Armaturhus-ljus, fäste RAL 9007, Signalvit (RAL9003), Grå aluminium (RAL9007), Skyddande beläggning mot saltvatten, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 11399 lm, 69 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008639062
Hela beställningsnumret: 872016977002700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED system in flux
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified