Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City Comfort LED, stor, suspended, 74 W, D460 mm; H319 mm, 9476 lm, 3000 K, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning, Interact Ready, CLO, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10

BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10

Produktbeskrivning

suspended, D460 mm; H319 mm, Polyeten, Grå, Ljusgrå (RAL7035), Skyddande beläggning mot saltvatten, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 9476 lm, 74 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008639064
Hela beställningsnumret: 872016977004100

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED system in flux
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass B, armaturen är utrustad med några reparerbara delar (i tillämpliga fall): driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified