Sverige - Svenska

Philips MASTER LED-spot ExpertColor MV

För bästa prestanda och hållbarhet

Produkter

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
929001346402
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
929001346502
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D
929001346702
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D
929001346802
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
929001346902
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
929001347002
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
929001347102
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D
929001347202

Information om produktfamilj

Beskrivning

MASTER LEDspot ExpertColor skapar en varm och behaglig stämning för hem, hotell och restauranger. De erbjuder överlägsen belysning som har anpassat spektrum, hög CRI och dimringsfunktion. Dessutom passar den innovativa, kantfria linsutformningen nästan all inredning med sitt rena och prydliga utseende. Med MASTER LEDspot ExpertColor kan du dessutom dra nytta av hela ExpertColor-familjen, som även inkluderar LED-spot MR16, LED-spot AR111 och LED-spot PAR-ljuskällor. MASTER LEDspot ExpertColor ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att ge avkall på ljuskvalitet och livslängd, vilket gör att bostads- och företagsägare kan få avkastning på sina investeringar på kort tid.

Fördelar

  • Skapa en varm och behaglig belysning stämning med MASTER LED GU10

  • Problemfri eftermonteringslösning för större energieffektivitet och hållbarhet

Egenskaper

  • Anpassat färgspektrum återskapar halogenbelysningsfärger

  • Den bästa färgåtergivningen CRI97, R9>85

Användning

  • Hotell och restaurang
  • Butiker
  • Bostadsområden

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot ExpertColor MV sv_SE pdf 1.4 MB
Ytterligare dokumentation
Master LEDspot Expert Color flyer, only PDF available zip 2.1 MB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED-spot ExpertColor MV
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LED-spot ExpertColor MV
Flera tillgångar