Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Glas

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Glas, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001346502
Hela beställningsnumret: 871869670751700

Specifikationer

  • Sockel
    GU10
  • Nominell livslängd
    40 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001346502 pdf 68.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 240.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001346502 sv_SE pdf 642.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929001346502_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001346502_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D ies 8.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB