Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 h, Glas
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D
Produktbeskrivning
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 h, Glas, 67 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel GU10
- Nominell livslängd 40 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde Narrow Cone
- Garantitid 5 år