Sverige - Svenska

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004356802
Hela beställningsnumret: 872110313919100

Specifikationer

  • Sockel
    G13
  • Nominell livslängd
    75 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004356802 pdf 69.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 175.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004356802 sv_SE pdf 831.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Bilder

Product-Photographs-929004356802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004356802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 ldt 6.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB