Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002474902
Hela beställningsnumret: 871951429052500

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002474902 pdf 66.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 250.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002474902 sv_SE pdf 827.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929002474902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002474902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5 IES 59.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB