Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 h, 144.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003153902
Hela beställningsnumret: 871951441905600

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    60 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003153902 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 235.3 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003153902 sv_SE pdf 644.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003153902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003153902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 IES 21.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB