Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 3, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929004243302
Hela beställningsnumret: 872016938823900

Specifikationer

  • Sockel
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominell livslängd
    75 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM txt 4.8 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004243302 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004243302 sv_SE pdf 846.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929004243302_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004243302_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM ldt 34.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB